Bobin MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN 4052568051938
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 14,5 VA, tutma gücü 10,5 VA
Koruma türü
IP65