Bobin MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN 4052568051945

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 14,5 VA, tutma gücü 10,5 VA
Koruma türü
IP65