Bobin MH-2-24VDC-PA
549906
GTIN 4052568093976
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü
kilit somunu ile
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 7,9 W
Koruma türü
IP65