Ana valf CPE18-P1-5/3G-1/4
550157
GTIN 4052568191986
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1450 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
ISO 15218 pilot kontrol arayüzü aracılığıyla