Ana valf CPE18-P1-3GL-1/4
550163
GTIN 4052568094058
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
ISO 15218 pilot kontrol arayüzü aracılığıyla