Selenoid valf CPE10-M1CH-5/3B-M7
550231
GTIN 4052568192143
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalıştırma türü
elektrikli