Selenoid valf CPE14-M1CH-5L-1/8
550237
GTIN 4052568016180
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli