Hortum PEN-6X1-BL-500

551445

GTIN 4052568052317

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 60 °C