Hortum PEN-12X1,75-BL-200
551448
GTIN 4052568052348
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 60 °C