Hortum PEN-8X1,25-BL

551458

GTIN 4052568052430

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5.7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 60 °C