Hortum PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN 4052568052539

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
4 mm
İç çap
2.7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 60 °C