Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-63-270-CC-A-B
552081
GTIN 4052568193461
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
63
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
40 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 240 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için