Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0015-090-RS4-F03-CR

552878

GTIN 4052568194710

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
15 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F03
Mil bağlantısı
T9