Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0030-090-RS4-F0305-CR
552882
GTIN 4052568194758
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
30 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F03 - F05
Mil bağlantısı
T11