Hassas filtre MS9-LFM-3/4-AUV-HF
552966
GTIN 4052568195052
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm