Hassas filtre MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

552978

GTIN 4052568007591

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm