Hassas filtre MS9-LFM-1-BUV
553006
GTIN 4052568195137
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm