Hassas filtre MS9-LFM-1-AUV-DA

553010

GTIN 4052568195151

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm