Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0240-090-RS2-F1012-T6

553199

GTIN 4052568195779

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
300 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F10 - F12
Mil bağlantısı
T27