Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
553206
GTIN 4052568195847
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
1200 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F12 - F16
Mil bağlantısı
T46