Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-2880-090-RS2-F16-T6

553209

GTIN 4052568195878

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G3/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
3600 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F16
Mil bağlantısı
T46