Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-1920-090-RS3-F16-T6

553227

GTIN 4052568196042

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G3/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
2240 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F16
Mil bağlantısı
T46