Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6

553229

GTIN 4052568196066

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
15 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F03 - F05
Mil bağlantısı
T11