Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0030-090-RS4-F0507-T6

553232

GTIN 4052568196097

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
30 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F05 - F07
Mil bağlantısı
T14