Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6
553238
GTIN 4052568196158
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
360 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F10 - F12
Mil bağlantısı
T27