Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6

553239

GTIN 4052568196165

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
480 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F12
Mil bağlantısı
T36