Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0720-090-RS4-F12-T6

553241

GTIN 4052568196189

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
720 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F12
Mil bağlantısı
T36