Bağlantı kablosu NEBV-M12G8-K-2-M12G4

553575

GTIN 4052568096052

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
2 m