Hortum PAN-8X1,25-SI-400
553890
GTIN 4052568053017
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5.9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C