Hortum PAN-12X1,75-SW-200

553904

GTIN 4052568053154

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 17 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C