Hortum PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN 4052568053161
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
16 mm
İç çap
12 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C