Hortum PAN-4X0,75-GN
553918
GTIN 4052568053291
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
4 mm
İç çap
2.9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C