Basınç Oransal Regülatör VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P

554045

GTIN 4052568198312

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.06 bar - 6 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
900 l/min