Kompakt silindir ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN 4052568199067
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için