Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-16-100-270-CC-A-S20-B
556418
GTIN 4052568200442
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1.25 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
7.0E-4 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için