Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-20-50-270-P-A-S2-B
556438
GTIN 4052568200534
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2.5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
7.0E-5 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için