Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-20-80-270-CC-A-S2-B

556445

GTIN 4052568200589

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2.5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
0.0012 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için