Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-32-40-270-P-A-S2-B
556504
GTIN 4052568200893
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
1.7E-4 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için