Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-32-50-270-P-A-S2-B

556510

GTIN 4052568200930

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
1.7E-4 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için