Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-32-100-270-CC-A-S2-B
556523
GTIN 4052568201029
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
0.0021 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için