Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B
556718
GTIN 4052568202125
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
0.0021 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için