Selenoid valf MHJ10-S-0,35-QS-4-MF
557604
GTIN 4052568096526
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Çalışma basıncı
0.5 bar - 6 bar