Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Valf terminali

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1

557650

GTIN 4052568203795

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
260 l/min - 450 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli