Basınç Oransal Regülatör VPPE-3-1-1/8-10-010-E1

557773

GTIN 4052568203962

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 10 bar
Giriş basıncı 1
6 bar - 11 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1250 l/min