Basınç Oransal Regülatör VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T
557777
GTIN 4052568204006
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.02 bar - 2 bar
Giriş basıncı 1
3 bar - 4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
310 l/min