Mafsallı silindir DW-80-125-Y-A

557912

GTIN 4052568204129

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
80 mm
Strok
125 mm
Pnömatik bağlantı
Rc3/8
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
2721 N