Hortum PLN-12X1,75-RT
558221
GTIN 4052568053949
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C