L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-L-G14-Q6-P10
558711
GTIN 4052568054809
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
5 mm