T-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-T-G18-Q8-P10
558738
GTIN 4052568054915
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
6 mm