Hortum Birleştirme Elemanı NPQM-D-Q8-S12-P10
558773
GTIN 4052568055127
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 12 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
7 mm